Menu Search

Montaje de eje (G) (L) M5

El montaje con eje de acero y neopreno con capuchón aglomerado plano se sujeta a los brazos de la abrazadera. El montaje cuenta con una longitud general de 32,0 mm y un diámetro del capuchón de 14,0 mm.
Referencia de Essentra:

10390412

Número de pieza del fabricante:

493817

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 2,5747 €
25 + 2,4477 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

12,87 €

5 x 2,5747 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Longitud general 32.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Forma del extremo Plano
Tipo de capuchón Capuchón incorporado
Material del capuchón del eje Neopreno
Código de material 7318153590
Diámetro del capuchón 11.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros