Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 139.7 mm Nylon 6/6

Guía de tarjeta horizontal a presión con soportes de muelle plano a lo largo del riel que ayudan a fijar el PCB en el sitio. Fabricada con material clasificado UL94-V0
Referencia de Essentra:

10110850

Número de pieza del fabricante:

MPCG-550

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,9599 €
2500 + 0,9119 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

479,95 €

500 x 0,9599 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Distancia entre orificios fijos 114.4 mm
Longitud general 139.7 mm
Anchura general 7.5 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 2.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros