Menu Search

Herramienta manual para remaches 3.9 mm (D) ABS Verde

Herramienta de instalación de remaches de guía fabricada de material ABS resistente y ligero. Esta herramienta ofrece un montaje más rápido y una colocación más precisa de los remaches de guía. La gran cabeza con un émbolo y el asa de fácil agarre reduce la fatiga del operario. Los remaches no necesitan accionarse previamente, lo que ahorra un tiempo y un dinero valiosos. Para instalar, el remache se mete en la herramienta y se inserta en el orificio preparado. La presionar el émbolo se libera el pasador y expande el remache en el montaje.
Referencia de Essentra:

10406847

Número de pieza del fabricante:

61PRT0150

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del asa 42.7 mm
Longitud general 222.3 mm
Color Verde
Tipo de remache compatible De guía
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)

El producto 61PRT0150 reemplaza:

Herramienta manual para remaches 11.1 mm (D) ABS Verde
Referencia de Essentra: 10163610
Número de pieza del fabricante: PPR-T4

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros