guías para cajones telescópicos consisten en múltiples rieles entrelazados que se extienden y se retraen en etapas. Este diseño permite que los cajones se abran completamente, proporcionando acceso total al contenido. La capacidad de carga estática se especifica en el centro de los rieles, a través de todos los orificios de montaje.
Fabricados con materiales de alta resistencia, incluido acero laminado en frío y acero inoxidable que garantizan durabilidad, capacidad de carga y resistencia al desgaste y la corrosión. Están diseñados para soportar pesos que van desde 20 kg para aplicaciones ligeras hasta 200 kg para aplicaciones industriales más pesadas.
Tenga en cuenta: Las diapositivas se venden individualmente como unidades individuales.
Material: Acero inoxidable 304, Acero ennegrecido, Acero laminado en frío Código De La Serie: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,18 € - 13,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
700.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 62,80 € - 89,72 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
508.0
|
508.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 13,39 € - 19,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
500.0
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 20,75 € - 29,64 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
609.6
|
609.6
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 11,14 € - 15,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
304.8
|
304.8
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 4,70 € - 6,71 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
406.0
|
Acero laminado en frío
|
30.0
|
||
| 8,36 € - 11,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
650.0
|
650.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 27,23 € - 38,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
425.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 56,69 € - 80,98 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
457.0
|
457.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 69,08 € - 98,69 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
558.0
|
558.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 6,48 € - 9,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
500.0
|
500.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 19,61 € - 28,01 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
475.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 30,04 € - 42,92 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
700.0
|
720.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 16,96 € - 24,23 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
457.2
|
457.2
|
Acero laminado en frío
|
60.0
|
||
| 3,70 € - 5,28 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
300.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
| 28,03 € - 40,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
650.0
|
674.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 50,32 € - 71,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
406.0
|
406.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 82,04 € - 117,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
660.0
|
660.0
|
Acero laminado en frío
|
200.0
|
||
| 15,19 € - 21,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
328.0
|
Acero laminado en frío
|
80.0
|
||
| 9,91 € - 14,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
550.0
|
550.0
|
Acero laminado en frío
|
45.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar