10148273
AI-0720
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud cerrada | 508.0 mm |
|---|---|
| Longitud cerrada | 20 in |
| Longitud extendida | 35 in |
| Longitud extendida | 889.0 mm |
| Altura general | 12.7 mm |
| Altura general | 0.5 in |
| Anchura general | 1.378 in |
| Anchura general | 35.0 mm |
| Longitud general | 889.0 mm |
| Longitud general | 35 in |
| Capacidad de carga | 37.2 kg |
| Capacidad de carga | 37.2 kg |
| Longitud | 508.0 mm |
| Longitud | 20 in |
| Recorrido corredero | 15 in |
| Recorrido corredero | 381.0 mm |
| Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
| Material completo | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar