Menu Search

Corredera de cajón 787.0 mm 35.0 mm Acero

Extension Drawer Slides are ideal for use in displays, workstations or medical equipment.
Referencia de Essentra:

10148266

Número de pieza del fabricante:

AI-0718

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 5 249,466 €
6 - 29 118,8002 €
30 + 112,8571 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

249,47 €

1 x 249,466 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud cerrada 457.0 mm
Longitud extendida 787.0 mm
Altura general 12.7 mm
Anchura general 35.0 mm
Longitud general 787.0 mm
Capacidad de carga 40.8 kg
Longitud 457.0 mm
Recorrido corredero 330.0 mm
Dirección del recorrido corredero Un sentido
Material completo Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros