10148259
AI-0620
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud cerrada | 500.0 mm |
|---|---|
| Longitud cerrada | 19.685 in |
| Longitud extendida | 1005.0 mm |
| Longitud extendida | 39.567 in |
| Altura general | 12.7 mm |
| Altura general | 0.5 in |
| Anchura general | 1.035 in |
| Anchura general | 26.3 mm |
| Longitud general | 39.567 in |
| Longitud general | 1005.0 mm |
| Capacidad de carga | 28.6 kg |
| Capacidad de carga | 28.6 kg |
| Longitud | 500.0 mm |
| Longitud | 19.685 in |
| Recorrido corredero | 19.882 in |
| Recorrido corredero | 505.0 mm |
| Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
| Material completo | Acero |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar