10148228
AI-0422
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 5 | 89,85 € |
6 - 29 | 42,78 € |
30 + | 40,64 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 550.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 21.654 in |
Longitud extendida | 965.0 mm |
Longitud extendida | 37.992 in |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Anchura general | 35.0 mm |
Anchura general | 1.378 in |
Longitud general | 965.0 mm |
Longitud general | 37.992 in |
Capacidad de carga | 34.0 kg |
Capacidad de carga | 34.0 kg |
Longitud | 550.0 mm |
Longitud | 21.654 in |
Recorrido corredero | 415.0 mm |
Recorrido corredero | 16.339 in |
Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
Características especiales | Se vende por pares |
Material completo | Acero |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar