Menu Search

Corredera de cajón 876.0 mm 35.0 mm Acero

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referencia de Essentra:

10148211

Número de pieza del fabricante:

AI-0420

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud cerrada 500.0 mm
Longitud extendida 876.0 mm
Altura general 12.7 mm
Anchura general 35.0 mm
Longitud general 876.0 mm
Capacidad de carga 34.0 kg
Longitud 500.0 mm
Recorrido corredero 376.0 mm
Dirección del recorrido corredero Un sentido
Material completo Acero
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros