Menu Search

Corredera de cajón 781.0 mm 35.0 mm Acero

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referencia de Essentra:

10148204

Número de pieza del fabricante:

AI-0418

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 5 54,107 €
6 - 29 25,7683 €
30 + 24,4777 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

54,11 €

1 x 54,107 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud cerrada 450.0 mm
Longitud extendida 781.0 mm
Altura general 12.7 mm
Anchura general 35.0 mm
Longitud general 781.0 mm
Capacidad de carga 34.0 kg
Longitud 450.0 mm
Recorrido corredero 331.0 mm
Dirección del recorrido corredero Un sentido
Material completo Acero
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros