10148198
AI-0416
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 5 | 51,8811 € |
| 6 - 29 | 24,6994 € |
| 30 + | 23,4634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud cerrada | 15.748 in |
|---|---|
| Longitud cerrada | 400.0 mm |
| Longitud extendida | 26.811 in |
| Longitud extendida | 681.0 mm |
| Altura general | 0.5 in |
| Altura general | 12.7 mm |
| Anchura general | 35.0 mm |
| Anchura general | 1.378 in |
| Longitud general | 26.811 in |
| Longitud general | 681.0 mm |
| Capacidad de carga | 34.0 kg |
| Capacidad de carga | 34.0 kg |
| Longitud | 400.0 mm |
| Longitud | 15.748 in |
| Recorrido corredero | 281.0 mm |
| Recorrido corredero | 11.063 in |
| Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
| Material completo | Acero |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar