10283127
497906
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud cerrada | 24.016 in |
|---|---|
| Longitud cerrada | 610.0 mm |
| Longitud extendida | 42.205 in |
| Longitud extendida | 1072.0 mm |
| Altura general | 0.5 in |
| Altura general | 12.7 mm |
| Anchura general | 35.0 mm |
| Anchura general | 1.378 in |
| Longitud general | 1072.0 mm |
| Longitud general | 42.205 in |
| Capacidad de carga | 45.0 kg |
| Capacidad de carga | 45.0 kg |
| Longitud | 610.0 mm |
| Longitud | 24.016 in |
| Recorrido corredero | 18.189 in |
| Recorrido corredero | 462.0 mm |
| Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
| Material completo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar