10283080
497902
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 400.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 15.748 in |
Longitud extendida | 695.0 mm |
Longitud extendida | 27.362 in |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Anchura general | 35.0 mm |
Anchura general | 1.378 in |
Longitud general | 695.0 mm |
Longitud general | 27.362 in |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Longitud | 400.0 mm |
Longitud | 15.748 in |
Recorrido corredero | 295.0 mm |
Recorrido corredero | 11.614 in |
Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
Características especiales | Se vende por pares |
Material completo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar