10283073
497901
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura general | 12.7 mm |
|---|---|
| Altura general | 0.5 in |
| Anchura general | 1.378 in |
| Anchura general | 35.0 mm |
| Longitud general | 350.0 mm |
| Longitud general | 13.78 in |
| Recorrido corredero | 255.0 mm |
| Recorrido corredero | 10.039 in |
| Dirección del recorrido corredero | Un sentido |
| Método de desconexión | Se puede desmontar por la parte frontal |
| Características especiales | Se vende por pares |
| Tipo de montaje | Lateral |
| Material completo | Acero zincado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar