Menu Search

Corredera de cajón 600.0 mm 45.0 mm

Las correderas industriales tienen una desconexión frontal y una extensión completa y vienen embaladas en parejas.
Referencia de Essentra:

10282960

Número de pieza del fabricante:

497890

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 6

Solicitar en múltiplos de 6

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 12.7 mm
Anchura general 45.0 mm
Longitud general 300.0 mm
Recorrido corredero 300.0 mm
Dirección del recorrido corredero Un sentido
Método de desconexión Se puede desmontar por la parte frontal
Características especiales Se vende por pares
Tipo de montaje Lateral
Material completo Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros