10584729
10579336
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 5,0882 € |
5 + | 4,6247 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 400.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 15.748 in |
Longitud extendida | 800.0 mm |
Longitud extendida | 31.496 in |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Anchura general | 1.409 in |
Anchura general | 35.8 mm |
Longitud general | 31.496 in |
Longitud general | 800.0 mm |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Longitud | 15.748 in |
Longitud | 400.0 mm |
Dirección del recorrido corredero | Extensión total |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Material completo | Acero |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar