10584712
10579329
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 8,21 € |
5 + | 7,47 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 350.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 13.78 in |
Longitud extendida | 700.0 mm |
Longitud extendida | 27.559 in |
Altura general | 12.7 mm |
Altura general | 0.5 in |
Anchura general | 35.8 mm |
Anchura general | 1.409 in |
Longitud general | 700.0 mm |
Longitud general | 27.559 in |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Capacidad de carga | 25.0 kg |
Longitud | 350.0 mm |
Longitud | 13.78 in |
Dirección del recorrido corredero | Extensión total |
Tipo de montaje | Tornillo o tira autoadhesiva |
Material completo | Acero |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar