Menu Search

Corredera de cajón 168.0 mm 35.0 mm Acero

Corredera de cajón de acero laminado en frío con una capacidad de carga de 20 kg.
Referencia de Essentra:

10584699

Número de pieza del fabricante:

10579305

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 6,3257 €
5 + 5,7439 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,33 €

1 x 6,3257 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 168.0 mm
Material completo Acero
Código de material 7326909890

El producto 10579305 reemplaza:

Corredera de cajón 418.0 mm 35.0 mm
Referencia de Essentra: 10283059
Número de pieza del fabricante: 497899

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros