Menu Search

Corredera de cajón 650.0 mm 45.0 mm Acero

Corredera de cajón de acero inoxidable 201 con una capacidad de carga de 35 kg.
Referencia de Essentra:

10584675

Número de pieza del fabricante:

10579282

1981 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 18,8925 €
5 + 17,1683 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,89 €

1 x 18,8925 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 650.0 mm
Material completo Acero inoxidable
Código de material 7318190090

El producto 10579282 reemplaza:

Corredera de cajón 1300.0 mm 45.0 mm Acero inoxidable
Referencia de Essentra: 10283035
Número de pieza del fabricante: 497897

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros