Menu Search

Corredera de cajón 400.0 mm 45.0 mm Acero

Corredera de cajón de acero inoxidable 201 con una capacidad de carga de 45 kg.
Referencia de Essentra:

10584620

Número de pieza del fabricante:

10579237

1980 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 11,5669 €
5 + 10,5163 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,57 €

1 x 11,5669 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 400.0 mm
Material completo Acero inoxidable
Código de material 7318190090

El producto 10579237 reemplaza:

Corredera de cajón 800.0 mm 45.5 mm
Referencia de Essentra: 10282984
Número de pieza del fabricante: 497892

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros