10584576
10579183
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 9,5378 € |
5 + | 8,6623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud cerrada | 650.0 mm |
---|---|
Longitud cerrada | 25.591 in |
Longitud extendida | 1300.0 mm |
Longitud extendida | 51.181 in |
Altura general | 13.0 mm |
Altura general | 0.512 in |
Anchura general | 45.4 mm |
Anchura general | 1.787 in |
Longitud general | 650.0 mm |
Longitud general | 25.591 in |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Capacidad de carga | 45.0 kg |
Longitud | 650.0 mm |
Longitud | 25.591 in |
Dirección del recorrido corredero | Extensión total |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Material completo | Acero |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar