Menu Search

Corredera de cajón 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

Corredera de cajón de acero laminado en frío con una capacidad de carga de 45 kg.
Referencia de Essentra:

10584538

Número de pieza del fabricante:

10579145

1553 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 6,9815 €
5 + 6,3469 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,98 €

1 x 6,9815 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 450.0 mm
Material completo Acero
Código de material 8302420090

El producto 10579145 reemplaza:

Corredera de cajón 900.0 mm 45.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10153901
Número de pieza del fabricante: D2000450A

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros