Menu Search

Corredera de cajón 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Estas correderas de cajón ofrecen un movimiento de cajón suave y controlado en cajas de herramientas, accesorios para venta al por menor y mobiliario de laboratorio. Vienen en parejas, tienen una capacidad de carga de 35 kg y se extienden por completo. El montaje es atornillado y están fabricadas en acero duradero que soporta el uso diario.
Referencia de Essentra:

10584514

Número de pieza del fabricante:

10579121

3032 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 5,5852 €
5 + 5,0775 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,59 €

1 x 5,5852 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 350.0 mm
Material completo Acero
Código de material 8302420090

El producto 10579121 reemplaza:

Corredera de cajón 700.0 mm 45.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10153888
Número de pieza del fabricante: D2000350A

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros