Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

Guía de tarjeta para PCB a presión para placas montadas en horizontal. Fabricada con material clasificado UL94-V0
Referencia de Essentra:

10320020

Número de pieza del fabricante:

RSSHG-601-165

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 2,2226 €
2500 + 2,1113 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

1.111,30 €

500 x 2,2226 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 127.0 mm
Longitud general 152.4 mm
Anchura general 7.1 mm
Rango de grosor del panel 1.2 - 2.3 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros