Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 127 mm | 5.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Referencia de Essentra:

10627051

Número de pieza del fabricante:

21CGS00500

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2526 €
2500 - 9999 0,2274 €
10000 + 0,2046 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

126,30 €

500 x 0,2526 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Montaje a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 114.3 mm
Longitud general 127.0 mm
Anchura general 6.4 mm
Rango de grosor del panel 1.2 - 2.2 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros