Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tubos de luz son componentes ópticos diseñados para canalizar la luz de un LED hacia una ubicación deseada. Son ideales para mejorar la visibilidad en pantallas electrónicas y paneles de control.
Estos tubos de luz ofrecen opciones de diseño flexibles para adaptarse a una variedad de aplicaciones. La construcción elegante y de bajo perfil admite diseños de dispositivos compactos, mientras que la compatibilidad con los led de montaje en superficie garantiza una integración perfecta en los ensamblajes modernos de PCB.
Además de mejorar la transmisión de luz, los tubos de luz proporcionan una protección eficaz contra descargas electrostáticas al aislar físicamente el led y la PCB del contacto externo, lo que ayuda a proteger la electrónica sensible.
Material: Policarbonato Color: Transparente Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio de montaje | Longitud | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.276 in
7 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.115 in
2.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.236 in
6 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.121 in
3.1 mm
|
0.178 in
4.5 mm
|
1
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar