Menu Search

Guía de luz para LED 2 3.0 mm 21.8 mm Transparente

Guías de luz verticales transparentes diseñadas para transportar luz del LED montado en una PCB a un panel expositor. Este artículo tiene una parte superior abovedada.
Referencia de Essentra:

10113608

Número de pieza del fabricante:

VLP2-D-4

367 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4989 €
5000 + 0,474 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

498,90 €

1000 x 0,4989 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Policarbonato
Forma del cabezal Abovedadas
Diámetro del orificio 2.4 mm
Longitud del espaciado del orificio 7.5 mm
Anchura general 10.0 mm
Diámetro del tubo 3.0 mm
Longitud de tubo 21.8 mm
Longitud del espárrago 3.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Cantidad del paquete 1000
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros