10113561
VLP1-F-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4858 € |
5000 + | 0,4615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Transparente |
---|---|
Material completo | Policarbonato |
Forma del cabezal | Plano |
Diámetro del orificio | 1.5 mm |
Diámetro del orificio | 0.059 in |
Longitud del espaciado del orificio | 0.185 in |
Longitud del espaciado del orificio | 4.7 mm |
Anchura general | 0.252 in |
Anchura general | 6.4 mm |
Diámetro del tubo | 0.118 in |
Diámetro del tubo | 3.0 mm |
Longitud de tubo | 0.858 in |
Longitud de tubo | 21.8 mm |
Longitud del espárrago | 0.098 in |
Longitud del espárrago | 2.5 mm |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Cantidad del paquete | 1000 |
Tipo | 1 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar