Menu Search

Guardapolvo de fibra SMA Negro

SMA adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Referencia de Essentra:

10312247

Número de pieza del fabricante:

EFA02-43-001

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 2,243 €
2500 + 2,1309 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

1.121,50 €

500 x 2,243 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de capuchón SMA
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Diámetro interior 3.0 mm
Altura interior 12.7 mm
Código de material 3926909790
Incluye Nada incluido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros