Menu Search

Cierre para mobiliario Llaves diferentes

Este cierre para mobiliario con un mecanismo deslizante vertical asegura muebles de madera, armarios y cajones. Tiene un sistema antiperforación, la llave solo se retira en la posición de bloqueo y se presenta con llave diferente. Fabricado en acero con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20048532

Número de pieza del fabricante:

03202E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 8,3571 €
25 - 124 5,9693 €
125 + 5,3724 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

8,36 €

1 x 8,3571 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 8.0 mm
Material completo Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros