Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.Aprobadas de acuerdo a las especificaciones de la US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Muy resistentes a pinchazos y a la abrasiónResistencia a temperaturas de: -40 C a +130 C.Pueden marcarse con el logotipo de su empresa y los datos del número de pieza.Longitud estándar del rollo: 50 metros. Material: Poliéster, Nylon Color: Negro Código De La Serie: , SR1082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | Color | Material completo | RL | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,8374 € - 334,5646 € | 21 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 109,8392 € - 115,6175 € | 53 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 163,8524 € - 172,4735 € | 8 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 254,6778 € - 268,0884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.85 in
47.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 150,4315 € - 158,3419 € | 7 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 213,622 € - 224,8593 € | 3 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 378,9267 € - 398,8778 € | 11 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 130,2641 € - 137,1033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.98 in
24.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 99,5804 € - 104,8231 € | 30 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 194,6494 € - 204,8979 € | 38 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 266,6052 € - 280,6235 € | 3 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 206,7622 € - 217,6493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.571 in
39.9 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 124,0017 € - 130,5319 € | 8 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
Poliamida 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 71,0443 € - 71,0443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 103,9673 € - 103,9673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 55,4492 € - 55,4492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 45,0525 € - 45,0525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 116,0968 € - 116,0968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 152,4853 € - 152,4853 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
| 221,7968 € - 221,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
Negro
|
Poliéster
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar