Menu Search

Ferrita toroide 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10641293

Número de pieza del fabricante:

RT-79-40-70

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 1999 0,1492 €
2000 + 0,1343 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

74,60 €

500 x 0,1492 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 25 MHz 33 Ω
Impedancia 100 MHz 57 Ω
Material de ferrita K5B
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros