Menu Search

Ferrita toroide 34 Ω 59 Ω

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10638873

Número de pieza del fabricante:

RT-70-35-60

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 3999 0,1702 €
4000 + 0,1532 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

170,20 €

1000 x 0,1702 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Negro
Impedancia 25 MHz 34 Ω
Impedancia 100 MHz 59 Ω
Diámetro del cuerpo 7.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros