Menu Search

Ferrita toroide 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10413951

Número de pieza del fabricante:

RT-40-15-30

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4000 - 15999 0,0315 €
16000 + 0,0283 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 4000

Precio total:

126,00 €

4000 x 0,0315 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Impedancia 25 MHz 23 Ω
Impedancia 100 MHz 45 Ω
Longitud general 3.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros