Menu Search

Ferrita toroide 33 Ω 58 Ω

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10607046

Número de pieza del fabricante:

RT-160-120-150

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 799 0,4068 €
800 + 0,3661 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

81,36 €

200 x 0,4068 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 33 Ω
Impedancia 100 MHz 58 Ω
Diámetro del cuerpo 16.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros