Menu Search

Ferrita toroide 28 Ω 50 Ω

Esta funda de ferrita toroidal se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10320136

Número de pieza del fabricante:

RT-140-80-70

384 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 1999 0,286 €
2000 + 0,2574 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

143,00 €

500 x 0,286 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Negro
Impedancia 25 MHz 28 Ω
Impedancia 100 MHz 50 Ω
Diámetro del cuerpo 14.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros