Menu Search

Ferrita cilíndrica 68 Ω 108 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10641453

Número de pieza del fabricante:

RRH-79-30-100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 3999 0,1116 €
4000 + 0,1005 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

111,60 €

1000 x 0,1116 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 68 Ω
Impedancia 100 MHz 108 Ω
Diámetro del cuerpo 7.9 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros