Menu Search

Ferrita cilíndrica 39 Ω 58 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10640944

Número de pieza del fabricante:

RRH-40-20-80

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 7999 0,0648 €
8000 + 0,0583 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

129,60 €

2000 x 0,0648 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 39 Ω
Impedancia 100 MHz 58 Ω
Diámetro del cuerpo 4.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros