Menu Search

Ferrita cilíndrica 28 Ω 51 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319383

Número de pieza del fabricante:

RRH-40-20-50

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 7999 0,0485 €
8000 + 0,0436 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

97,00 €

2000 x 0,0485 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 28 Ω
Impedancia 100 MHz 51 Ω
Diámetro del cuerpo 4.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros