Menu Search

Ferrita cilíndrica 242 Ω 324 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10641477

Número de pieza del fabricante:

RRH-190-63-350

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
77 - 307 1,7251 €
308 + 1,5527 €
Paquete estándar: 77

Solicitar en múltiplos de 77

Precio total:

132,83 €

77 x 1,7251 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 242 Ω
Impedancia 100 MHz 324 Ω
Diámetro del cuerpo 19.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros