Menu Search

Ferrita cilíndrica 105 Ω 195 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319178

Número de pieza del fabricante:

RRH-160-90-285

693 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
99 - 395 0,6476 €
396 + 0,5828 €
Paquete estándar: 99

Solicitar en múltiplos de 99

Precio total:

64,11 €

99 x 0,6476 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 105 Ω
Impedancia 100 MHz 195 Ω
Diámetro del cuerpo 16.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros