Menu Search

Ferrita cilíndrica 77 Ω 116 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319147

Número de pieza del fabricante:

RRH-160-80-160

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 399 0,4933 €
400 + 0,444 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

49,33 €

100 x 0,4933 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 77 Ω
Impedancia 100 MHz 116 Ω
Diámetro del cuerpo 16.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros