Menu Search

Ferrita cilíndrica 81 Ω 128 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319109

Número de pieza del fabricante:

RRH-153-102-285

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
99 - 395 0,5904 €
396 + 0,5313 €
Paquete estándar: 99

Solicitar en múltiplos de 99

Precio total:

58,45 €

99 x 0,5904 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 81 Ω
Impedancia 100 MHz 128 Ω
Diámetro del cuerpo 15.2 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros