Menu Search

Ferrita cilíndrica 72 Ω 137 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319017

Número de pieza del fabricante:

RRH-123-70-200

825 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
165 - 659 0,2922 €
660 + 0,2629 €
Paquete estándar: 165

Solicitar en múltiplos de 165

Precio total:

48,21 €

165 x 0,2922 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 72 Ω
Impedancia 100 MHz 137 Ω
Diámetro del cuerpo 12.3 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros