Menu Search

Ferrita cilíndrica 60 Ω 92 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10318980

Número de pieza del fabricante:

RRH-120-70-150

216 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 799 0,3762 €
800 + 0,3386 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

75,24 €

200 x 0,3762 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 60 Ω
Impedancia 100 MHz 92 Ω
Diámetro del cuerpo 12.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros