Menu Search

Ferrita cilíndrica 38 Ω 66 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10432297

Número de pieza del fabricante:

RRH-100-60-100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 1999 0,1502 €
2000 + 0,1352 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

75,10 €

500 x 0,1502 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 38 Ω
Impedancia 100 MHz 66 Ω
Diámetro del cuerpo 10.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros