Menu Search

Ferrita con carcasa 45 Ω 100 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 15.0 mm | 0.591 in. It has an impedance of 45 Ω at 25 MHz, and impedance of 100 Ω at 100 MHz.
Referencia de Essentra:

10318874

Número de pieza del fabricante:

RRC-25-15-12-M

72 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
36 - 143 2,0286 €
144 + 1,8258 €
Paquete estándar: 36

Solicitar en múltiplos de 36

Precio total:

73,03 €

36 x 2,0286 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Negro
Impedancia 25 MHz 45 Ω
Impedancia 100 MHz 100 Ω
Diámetro del cuerpo 29.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros