Menu Search

Funda protectora térmica 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310182

Número de pieza del fabricante:

900375

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 947,7026 €
5 + 900,3232 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

947,70 €

1 x 947,7026 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Se vende por Rollo
Diámetro interior nominal 50.0 mm
Longitud del rollo 30.5 m
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Precio por pieza IVA incluido 1054.5159 EUR
Material completo Fibra Nomex
Código de material 4823908580

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros