Menu Search

Funda protectora térmica 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310168

Número de pieza del fabricante:

900373

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 660,4543 €
5 + 627,4188 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

660,45 €

1 x 660,4543 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Se vende por Rollo
Diámetro interior nominal 30.0 mm
Longitud del rollo 30.5 m
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Material completo Fibra Nomex
Código de material 4823908580

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros