Menu Search

Funda protectora térmica 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310090

Número de pieza del fabricante:

900366

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 201,8407 €
5 + 191,7492 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

201,84 €

1 x 201,8407 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Se vende por Rollo
Diámetro interior nominal 6.0 mm
Longitud del rollo 30.5 m
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Precio por pieza IVA incluido 224.5857 EUR
Material completo Fibra Nomex
Código de material 4823908580

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros